You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OT160E04C

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OT160E04C

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OT160E04C
  • Bestellnummer:
    1SCA022775R6770
  • EAN:
    6417019252438
  • Beschreibung:
    Lasttrennsch. OT160E04C
  • Langbeschreibung:
    Lasttrennsch. OT160E04C

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    205 mm
    8.07 in
  • Höhe des Produkts:
    150 mm
    5.91 in
  • Tiefe des Produkts:
    160 mm
    6.3 in
  • Nettogewicht:
    3.6 kg
    7.94 lb

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (380 / 400 V) 160 A
    (500 V) 160 A
    (690 V) 160 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 160 A
    (500 V) 160 A
    (690 V) 160 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 160 A
    (500 V) 160 A
    (690 V) 160 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-31B (Ie):
    (380 / 400 V) 160 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-33B (Ie):
    (380 / 400 V) 160 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (380 ... 415 V) 90 kW
    (500 V) 110 kW
    (690 V) 160 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (q = 40 °C) 160 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 160 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    12 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    1000 V
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 8 Kiloampere rms
  • Verlustleistung:
    2.4 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifffarbe:
    schwarz
  • Grifftyp:
    Griff und Welle nicht enthalten
  • Position des vierten Pols:
    Right Side
  • Art des vierten Pols:
    Switched - Simultaneous Function
  • Schalter-Betriebsmechanismus:
    Mechanismus auf der Seite des Schalters
    04 (Linksseitig)
  • Phasenabstand:
    Standard
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
  • Betriebsart:
    frontbetätigt
  • Montageart:
    Bodenmontage
  • Anzahl Pole:
    4
  • Schutzart:
    Front IP20
  • Klemmenbreite:
    20 mm
  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 15 ... 22 N·m
  • Typ Umschalter:
    offen

Technische Daten UL/CSA

  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    160 A
  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 15 ... 22 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    1SCC303050D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    160 mm
    6.3 in
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    270 mm
    10.63 in
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    185 mm
    7.28 in
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.9 kg
    8.6 lb
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019252438

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
Select region / language

Beliebte Links