You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OT400E03W

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OT400E03W

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OT400E03W
  • Bestellnummer:
    1SCA022809R8490
  • EAN:
    6417019272443
  • Beschreibung:
    OT400E03W Lasttrennschalter 3-polig 400A o. Griff u. Welle m. großem Phasenabstand
  • Langbeschreibung:
    3-poliger, frontbetätigter, Lasttrennschalter, Montage auf Montageplatte, breiter Phasenabstand, Griff und Welle sind nicht enthalten, Klemmenbolzenset wird mitgeliefert

Circular Value

Eco Transparency

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    221 mm
  • Höhe des Produkts:
    185 mm
  • Tiefe des Produkts:
    107 mm
  • Nettogewicht:
    3 kg
    6.7 lb

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (380 / 400 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
    (1000 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (220 ... 240 V) 132 kW
    (400 ... 415 V) 230 kW
    (500 V) 280 kW
    (690 V) 400 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (q = 40 °C) 400 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 400 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    12 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 1000 V
  • Bemessungseinschaltvermögen (Icm):
    (690 V) 65 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 15 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 10 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifftyp:
    Griff und Welle nicht enthalten
  • Schalter-Betriebsmechanismus:
    Mechanismus auf der Seite des Schalters
    03 (Linksseitig)
  • Phasenabstand:
    Wide phase distance
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Zugang oben - Abgang unten
    Bottom In - Top Out
  • Betriebsart:
    frontbetätigt
  • Normen:
    IEC 60947-3
  • Besondere Funktionen:
    Mit großem Phasenabstand
  • Montageart:
    Bodenmontage
  • Anzahl Pole:
    3
  • Schutzart:
    Front IP00
  • Anschlussart:
    Kabelschuhklemme
  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 30 … 44 N·m
  • Mechanische Lebensdauer:
    16000
  • Verschlussart:
    -

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 30 … 44 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    1SCC301149D0202
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    1SCC011025D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    250 mm
    9.8 in
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    290 mm
    11.4 in
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    170 mm
    6.7 in
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.3 kg
    7.3 lb
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019272443

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
Select region / language

Beliebte Links