You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OT315E04WP

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

OT315E04WP

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OT315E04WP
  • Bestellnummer:
    1SCA022809R8900
  • EAN:
    6417019272498
  • Beschreibung:
    OT315E04WP Lasttrennschalter 4-polig 315A m. Griff u. Welle m. großem Phasenabstand
  • Langbeschreibung:
    Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität.
    Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC.
    Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz.
    Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht.
    Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.

Circular Value

Eco Transparency

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    275 mm
  • Höhe des Produkts:
    185 mm
  • Tiefe des Produkts:
    107 mm
  • Nettogewicht:
    4.3 kg
    9.6 lb

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (380 / 400 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
    (1000 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (220 ... 240 V) 100 kW
    (400 ... 415 V) 180 kW
    (500 V) 220 kW
    (690 V) 315 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (q = 40 °C) 315 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 315 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    12 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 1000 V
  • Bemessungseinschaltvermögen (Icm):
    (690 V) 65 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 15 kA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (500 A Sicherung, 500 V) 100 kA
    (500 A Sicherung, 690 V) 80 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 6.5 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifffarbe:
    schwarz
  • Grifftyp:
    inklusiv Griff und Welle
  • Position des vierten Pols:
    Right Side
  • Art des vierten Pols:
    Switched - Simultaneous Function
  • Schalter-Betriebsmechanismus:
    Mechanismus auf der Seite des Schalters
    04 (Linksseitig)
  • Phasenabstand:
    Wide phase distance
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Zugang oben - Abgang unten
    Bottom In - Top Out
  • Betriebsart:
    frontbetätigt
  • Normen:
    IEC 60947-3
  • Besondere Funktionen:
    Mit großem Phasenabstand
  • Montageart:
    Bodenmontage
  • Anzahl Pole:
    4
  • Schutzart:
    Front IP00
  • Anschlussart:
    Kabelschuhklemme
  • Klemmenbreite:
    25 mm
  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 30 … 44 N·m
  • Mechanische Lebensdauer:
    16000
  • Verschlussart:
    abschließbar

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 30 … 44 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    1SCC301149D0202
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    1SCC011025D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    250 mm
    9.8 in
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    290 mm
    11.4 in
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    170 mm
    6.7 in
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    4.6 kg
    10.2 lb
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019272498

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Nummer (Finnland):
    3660825
Select region / language

Beliebte Links