You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OS400D02P

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OS400D02P

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OS400D02P
  • Bestellnummer:
    1SCA022811R2740
  • EAN:
    6417019273587
  • Beschreibung:
    OS400D02P Lasttrennschalter f. Sich. 2-polig 400A m. Griff u. Welle
  • Langbeschreibung:
    Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OS Serie von ABB bieten einen optimalen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OS Serie schaltet Stromstärken von 20 A bis 1250 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Alle OS Schalter verfügen über eine integrierte Sicherungskammer, in die Sicherungen unterschiedlicher Bauformen eingesetzt werden können. Hierzu bietet ABB unterschiedliche Versionen für verschiedene Sicherungsstandards an. Dank modularem Aufbau können der Mechanismus und die Pole entsprechend den Einbauanforderungen positioniert werden. Dadurch wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Zusätzlich verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. ABB bietet Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Die OS Schalter sind eine ideale Lösung für den Motorschutz und können neben Transformatoren auch in zahlreichen anderen Industrieanwendungen eingesetzt werden.

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    191 mm
  • Höhe des Produkts:
    230 mm
  • Tiefe des Produkts:
    193 mm
  • Nettogewicht:
    4.79 kg
    10.56 lb

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (220 ... 240 V) 132 kW
    (400 V) 220 kW
    (415 V) 230 kW
    (500 V) 280 kW
    (690 V) 400 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (q = 40 °C) 400 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 400 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    12 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 14 Kiloampere rms
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (690 V) 80 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 45 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifftyp:
    inklusiv Griff und Welle
  • Schalter-Betriebsmechanismus:
    02 (Linksseitig)
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
  • Sicherungsgröße:
    NH0
    NH1
    NH2
  • Sicherungsart:
    DIN
  • Betriebsart:
    frontbetätigt
  • Normen:
    IEC 60947-3
  • Montageart:
    Bodenmontage
  • Anzahl Pole:
    2
  • Anschlussart:
    Kabelschuhklemme
  • Klemmenbreite:
    25 mm
  • Anzugsdrehmoment:
    30 ... 44 N·m
  • Bemessungsstrom (In):
    (Hauptstromkreis) 400 A

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment:
    30 ... 44 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    240 mm
    9.45 in
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    270 mm
    10.63 in
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    206 mm
    8.11 in
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    5.4 kg
    11.9 lb
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019273587

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371401
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
Select region / language

Beliebte Links