You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OT315KFCC4BA

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OT315KFCC4BA

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OT315KFCC4BA
  • Bestellnummer:
    1SCA022834R0700
  • EAN:
    6417019289441
  • Beschreibung:
    Gekaps. Lastsch. OT315KFCC4BA
  • Langbeschreibung:
    Gekaps. Lastsch. OT315KFCC4BA

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363090
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    380 mm
  • Höhe des Produkts:
    560 mm
  • Tiefe des Produkts:
    180 mm
  • Nettogewicht:
    7.766 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 315 A
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (380 ... 415 V) 180 kW
    (500 V) 220 kW
    (690 V) 315 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 315 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 1000 V
  • Bemessungseinschaltvermögen (Icm):
    (1000 V AC) 65 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 15 kA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    61.5 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 6.5 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifffarbe:
    rot / gelb
  • Grifftyp:
    Pistolengriff
  • Normen:
    IEC 60947-1, -3
  • Anzahl Pole:
    4
  • Neutraler Typ:
    Switchable neutral
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Lochdurchmesser 10 mm
    PE-Schraubklemme 4pc,25 ... 120 mm²
  • Position der Kabeleinführung:
    oben/unten
  • Kabeldurchführungen pro Seite:
    II-flange / II-flange
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529) IP65
  • Stoßfestigkeitsgrad:
    Gehäuse IK08
  • Gehäusematerial:
    Plastik
  • Maximale Anzahl montierbarer Hilfskontakte:
    2 S, 1 Ö
  • Angebaute Hilfskontakte:
    0 S, 0 Ö
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 44 N·m

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 44 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    1SCC340095D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    415 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    710 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    325 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    9.7 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019289441

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
Select region / language

Beliebte Links