You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OT500E03

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OT500E03

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OT500E03
  • Bestellnummer:
    1SCA022836R3310
  • EAN:
    6417019291154
  • Beschreibung:
    OT500E03 Lasttrennschalter 3-polig 500A o. Griff u. Welle
  • Langbeschreibung:
    Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität.
    Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC.
    Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz.
    Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht.
    Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.

Circular Value

Eco Transparency

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    191 mm
  • Höhe des Produkts:
    185 mm
  • Tiefe des Produkts:
    107 mm
  • Nettogewicht:
    2.8 kg
    6.2 lb

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (380 / 400 V) 500 A
    (500 V) 500 A
    (690 V) 500 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 500 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (400 ... 415 V) 132 kW
    (500 V) 280 kW
    (690 V) 400 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (q = 40 °C) 500 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 500 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    12 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 1000 V
  • Bemessungseinschaltvermögen (Icm):
    (1000 V AC) 65 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 15 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 16 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifftyp:
    Griff und Welle nicht enthalten
  • Schalter-Betriebsmechanismus:
    Mechanismus auf der Seite des Schalters
    03 (Linksseitig)
  • Phasenabstand:
    Standard
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Zugang oben - Abgang unten
    Bottom In - Top Out
  • Betriebsart:
    frontbetätigt
  • Normen:
    IEC 60947-3
  • Besondere Funktionen:
    -
  • Montageart:
    Bodenmontage
  • Anzahl Pole:
    3
  • Schutzart:
    Front IP00
  • Anschlussart:
    Kabelschuhklemme
  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 30 … 44 N·m
  • Verschlussart:
    -

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 30 … 44 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    1SCC301149D0202
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    1SCC011025D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    220 mm
    8.7 in
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    260 mm
    10.2 in
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    155 mm
    6.1 in
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.2 kg
    7 lb
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019291154

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
Select region / language

Beliebte Links