You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OTM315E4CM230C

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OTM315E4CM230C

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OTM315E4CM230C
  • Bestellnummer:
    1SCA022847R2870
  • EAN:
    6417019297965
  • Beschreibung:
    OTM315E4CM230C Lastumschalter m. Mot. 4-polig 315A m. Griff für manuel. Betr. Motorspg. Ue 220-240V AC/I-0-II
  • Langbeschreibung:
    Motorbetriebene Lastumschalter erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1. Die Schalter besitzen eine offene Umschaltung (I-0-II) und sind geeignet für die Verwendung als motorbetriebener Netzumschalter. Des Weiteren können die Schalter im AC- sowie DC-Bereich eingesetzt werden. Die Montage der Schalter ist horizontal, vertikal und flach möglich. Die Steuerspannung des Motors beträgt je nach Type 240 V DC, 110 V-240 V AC / DC, 24 V DC, 48 V DC, 110 V-125 V AC / DC und 220 V-240 V AC. Ansteuerung des Motorantriebes erfolgt über einen Taste oder eine zentrale Leitstelle. Der mitgelieferte Griff für die NOT-Betätigung ist optional in der AUS-Stellung abschließbar. Die Fernbedienbarkeit wird durch die Montage des Griffes bzw. durch die Montage eines Schlosses verhindert. Als Zubehör bietet ABB schwarze Griffe für die NOT-Betätigung, Hilfskontakte, vierte Pole, N- sowie PE-Klemmen, Klemmenabdeckungen, Anschlussklemmen und noch vieles mehr.

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    367 mm
  • Höhe des Produkts:
    185 mm
  • Tiefe des Produkts:
    235 mm
  • Nettogewicht:
    9.4 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (380 / 400 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-31B (Ie):
    (380 / 400 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-33B (Ie):
    (380 / 400 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (380 ... 415 V) 160 kW
    (500 V) 220 kW
    (690 V) 315 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (q = 40 °C) 315 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 315 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    12 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    1000 V
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 15 Kiloampere rms
  • Motorbetriebsspannung:
    220 ... 240 V AC
  • Verlustleistung:
    6.5 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifffarbe:
    schwarz
  • Grifftyp:
    direkt montierter Griff
  • Position des vierten Pols:
    Right Side
  • Art des vierten Pols:
    Switched - Simultaneous Function
  • Schalter-Betriebsmechanismus:
    Mechanismus auf der Seite des Schalters
  • Phasenabstand:
    Standard
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
  • Betriebsart:
    frontbetätigt
  • Montageart:
    Bodenmontage
  • Anzahl Pole:
    4
  • Schutzart:
    Front IP20
  • Typ Umschalter:
    offen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    1SCC303036D0202

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    255 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    460 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    243 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    11.44 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019297965

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Nummer (Finnland):
    3641748
Select region / language

Beliebte Links