You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: T4N 320 PR222DS/P-LSIG In=320 4p F F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

T4N 320 PR222DS/P-LSIG In=320 4p F F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T4N 320 PR222DS/P-LSIG In=320 4p F F
  • Bestellnummer:
    1SDA054124R1
  • EAN:
    8015644552237
  • Beschreibung:
    T4N 320 PR222DS/P-LSIG In=320 4p F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 mit vorderseit. Anschlüssen
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung.
    [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054124R0001]

Circular Value

Umwelt

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644552237
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    140 mm
  • Höhe des Produkts:
    205 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.5 mm
  • Nettogewicht:
    3.05 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    248 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    240 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    285 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644552237

Weitere Informationen

  • Elektrische Belastbarkeit:
    6000 Zyklen
    120 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
    240 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    4
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 17.6 W
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Kompaktleistungsschalter
  • Produkttyp:
    CB (Komplettgerät Schalteinheit + Schutzauslöser)
  • Bemessungsstrom (In):
    320 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
  • Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (Ics):
    (220 V AC) 70 kA
    (230 V AC) 70 kA
    (380 V AC) 36 kA
    (400 V AC) 36 kA
    (415 V AC) 36 kA
    (440 V AC) 30 kA
    (500 V AC) 25 kA
    (690 V) 20 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (220 V AC) 70 kA
    (230 V AC) 70 kA
    (380 V AC) 36 kA
    (400 V AC) 36 kA
    (415 V AC) 36 kA
    (440 V AC) 30 kA
    (500 V AC) 25 kA
    (690 V AC) 20 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    320 A
  • Auslöser:
    PR222DS/P-LSIG
  • Auslösertyp:
    EL
  • Kurzschlussfestigkeit:
    N
  • Normen:
    IEC
  • Produktvariante:
    T4
  • Geeignet für:
    T4
  • Geeignet für Produktklasse:
    Kompaktleistungsschalter
  • Klemmenanschlussart:
    fester Leistungsschalter
    vorderseitig
  • Maximale Testspannung (Utest):
    3500 V
  • Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz:
    3500 V
  • Version:
    F

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 8:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Beliebte Links