You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F
  • Bestellnummer:
    1SDA054129R1
  • EAN:
    8015644552282
  • Beschreibung:
    T4S320 PR221DS-LS/I R320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 mit Vorderseit. Anschlüssen
  • Langbeschreibung:
    LEISTUNGSSCHALTER TMAX T4S 320 FESTEINBAU4POLIG VORDERSEITIGE ANSCHLÜSSE FRONTAL ÜBERSTROMSCHUTZAUSLÖSER FÜR AC PR221DS-LS/I R 320
    [Lokale Bestellnummer: 1SDA054129R0001]

Circular Value

Umwelt

Bestelldaten

  • E-Nummer (Finnland):
    3655198
  • E-Nummer (Schweden):
    3180330
  • EAN:
    8015644552282
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    140 mm
  • Höhe des Produkts:
    205 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.5 mm
  • Nettogewicht:
    3.05 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    248 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    240 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    285 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644552282

Weitere Informationen

  • Elektrische Belastbarkeit:
    6000 Zyklen
    120 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
    240 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    4
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 17.6 W
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Kompaktleistungsschalter
  • Produkttyp:
    Automatic Circuit Breaker
  • Bemessungsstrom (In):
    320 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
  • Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (Ics):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (400 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 40 kA
    (500 V AC) 30 kA
    (690 V) 25 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (400 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 40 kA
    (500 V AC) 30 kA
    (690 V AC) 25 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    320 A
  • Auslöser:
    PR221DS-LS/I
  • Auslösertyp:
    EL
  • Kurzschlussfestigkeit:
    S
  • Normen:
    IEC
  • Produktvariante:
    T4
  • Geeignet für:
    T4
  • Geeignet für Produktklasse:
    Moulded Case Circuit Breakers
  • Klemmenanschlussart:
    fester Leistungsschalter
    vorderseitig
  • Maximale Testspannung (Utest):
    3500 V
  • Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz:
    3500 V
  • Version:
    F

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 8:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Beliebte Links