You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: T5D 630 3p F F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

T5D 630 3p F F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T5D 630 3p F F
  • Bestellnummer:
    1SDA054601R1
  • EAN:
    8015644556990
  • Beschreibung:
    T5D 630 3p F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung.
    [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054601R0001]

Circular Value

Umwelt

  • Umweltinformationen:
    1SDL000167R0
    9AKK108467A6707
  • REACH Erklärung:
    9AKK108466A1425
  • RoHS Information:
    9AKK108466A1424
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • SCIP:
    1fdc593c-e498-4bfe-afc0-e0ed9c1122af Italien (IT)
  • Vereinfachtes SCIP:
    b165941e-51ab-4239-9fc5-ee48f0c9fae4 Polen (PL)
    3a5a5b6a-5983-4da6-8b69-eaf0947dc165 Deutschland (DE)
    e87f90ee-d4cb-40a2-9528-2500796ada6c Norwegen (NO)
    4259d9a1-1aae-4ee0-b0c5-7cda50e4e643 Finnland (FI)
    548eebc7-f802-4941-a5ca-030463f4dade Dänemark (DK)
    48244e27-964d-42d8-bea3-4cb32325bd3f Griechenland (GR)
    4db5401f-03a1-4259-8366-4638e79ef561 Bulgarien (BG)
    84e42664-daf9-4cb7-aaf2-0dc73e564183 Niederlande (NL)
    6a96e2e0-9629-4727-bdcf-28562b26683f Deutschland (DE)
    e3e7e710-2be2-4971-a794-f0159820c05a Deutschland (DE)
    0b44202b-b1ae-4dc3-8b9b-7dcb4a413ab8 Kroatien (CR)
    d6dae9c3-7eed-437b-ad5c-6274ade8f77d Tschechische Republik (CZ)
    a17f0b1f-80ba-4793-8b81-2398539189aa Polen (PL)
    23009673-c4b0-459d-a9ad-f89336ebb7e4 Niederlande (NL)
    0e11b245-e027-492e-afaf-2177ba2d02fb Niederlande (NL)
    dce2cc52-def2-436d-af6f-3712fd8f539a Estland (EE)
    de84e64e-1633-4bf0-a0de-42938fd5b505 Portugal (PT)
    2465f06c-973e-4f43-bf9d-43314b76825b Schweden (SE)
    51dab352-11d8-4ab0-9049-624a6e8fc96e Polen (PL)
    36bcc96b-1ad4-4158-bc73-61101d037450 Frankreich (FR)
    66b8db6d-5a1e-44bf-8907-e468389d718c Schweden (SE)
    14388075-4bcd-43e2-8d01-737c41cd450b Deutschland (DE)
    c9c11825-054b-44db-a623-4fea3b191a5c Frankreich (FR)
    381ff290-0419-42f8-9b4f-b980a619f420 Niederlande (NL)
    1aec8987-71c4-43bb-bbf1-c1e36e7f6147 Spanien (ES)
    0d02963b-0754-418e-a2ca-47cdb7e656ee Niederlande (NL)

Bestelldaten

  • E-Nummer (Finnland):
    3655615
  • EAN:
    8015644556990
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    140 mm
  • Höhe des Produkts:
    205 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.5 mm
  • Nettogewicht:
    3.25 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    248 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    240 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    285 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    4.585 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644556990

Weitere Informationen

  • Mechanische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
    120 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    3
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 41 W
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Kompaktleistungsschalter
  • Produkttyp:
    SD (Lasttrennschalter)
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    750 V DC
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 6 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    630 A
  • RoHS Datum:
    NA
  • Kurzschlussfestigkeit:
    D
  • Normen:
    IEC
  • Produktvariante:
    T5
  • Geeignet für:
    T5
  • Geeignet für Produktklasse:
    Kompaktleistungsschalter
  • Klemmenanschlussart:
    fester Leistungsschalter
    vorderseitig
  • Maximale Testspannung (Utest):
    3000 V
  • Testspannung für 1 Minute bei industrieller Frequenz:
    3000 V
  • Version:
    F

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
Select region / language

Beliebte Links