You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: PR222DS/P-LSI In=400 T5 3p

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

PR222DS/P-LSI In=400 T5 3p

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    PR222DS/P-LSI In=400 T5 3p
  • Bestellnummer:
    1SDA054696R1
  • EAN:
    8015644558109
  • Beschreibung:
    PR222DS/P-LSI In=400 T5 3p Zub. f. Leistungsschalter T5 Überstrom Ausloeser
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.
    Der Installationsprozess wird, dank der
    Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile
    Geräte, vereinfacht.
    Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität
    verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in
    Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB
    AbilityTM Cloud-Plattform.
    [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054696R0001]

Circular Value

Umwelt

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644558109
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    1.3 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    12 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    16 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    19 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.4 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644558109

Weitere Informationen

  • Konfigurierung:
    angebaut / nicht angebaut
  • Anzahl Pole:
    3
  • Baureihe:
    Accessories for Tmax T
  • Produktname:
    Überstromauslöser
  • Produkttyp:
    Zubehör
  • Bemessungsstrom (In):
    400 A
  • Auslöser:
    PR222DS/P-LSI
  • Auslösertyp:
    elektronisch
  • Normen:
    IEC
  • Geeignet für:
    T5
  • Geeignet für Produktklasse:
    SACE Tmax T

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001023 - Arbeitsstromauslöser
  • ETIM 8:
    EC001023 - Arbeitsstromauslöser
  • ETIM 9:
    EC001023 - Arbeitsstromauslöser
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27370418
Select region / language

Beliebte Links