Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: UVR T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

UVR T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    UVR T4-T5-T6 24...30 Vac/dc
  • Bestellnummer:
    1SDA054880R1
  • EAN:
    8015644560089
  • Beschreibung:
    UVR T4-T5-T6 24...30 Vac/dc Zub. f. Leistungsschalter T4-T6 Unterspannungs Ausloeser
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.
    Der Installationsprozess wird, dank der
    Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile
    Geräte, vereinfacht.
    Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität
    verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in
    Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB
    AbilityTM Cloud-Plattform.
    [Lokale Bestellnummer: 1SDA054880R0001]

Bestelldaten

  • E-Nummer (Finnland):
    3655629
  • EAN:
    8015644560089
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.17 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    60 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    140 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644560089

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

  • Konfigurierung:
    angebaut / nicht angebaut
  • Stromart:
    AC/DC
  • Baureihe:
    Accessories for Tmax T
  • Produktname:
    Unterspannungsauslöser
  • Produkttyp:
    ACC
  • Bemessungsspannung (Ur):
    24 ... 30 V AC
    24 ... 30 V DC
  • Normen:
    IEC
  • Geeignet für:
    T4, T5, T6
  • Geeignet für Produktklasse:
    SACE Tmax T

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC001022 - Unterspannungsauslöser
  • ETIM 7:
    EC001022 - Unterspannungsauslöser
  • ETIM 8:
    EC001022 - Unterspannungsauslöser
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns