You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: T5H 400 UL/CSA PR221DS-LS/I 300 4p F F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

T5H 400 UL/CSA PR221DS-LS/I 300 4p F F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T5H 400 UL/CSA PR221DS-LS/I 300 4p F F
  • Bestellnummer:
    1SDA060117R1
  • EAN:
    8015644625634
  • Beschreibung:
    T5H 400 UL/CSA PR221DS-LS/I 300 4p F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung.
    [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA060117R0001]

Circular Value

Umwelt

Bestelldaten

  • Lokale Bestellnummer_USCON:
    T5H300BW-4
  • EAN:
    8015644625634
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    186 mm
  • Höhe des Produkts:
    205 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.5 mm
  • Nettogewicht:
    6.2 kg

Verpackungsinformationen

  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644625634

Weitere Informationen

  • Mechanische Lebensdauer:
    20000 Zyklen
    120 Schaltspiele/Std
  • Anzahl Pole:
    4
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 9.3 W
  • Baureihe:
    SACE Tmax T
  • Produktname:
    Kompaktleistungsschalter
  • Produkttyp:
    CB (Komplettgerät Schalteinheit + Schutzauslöser)
  • Bemessungsstrom (In):
    300 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    600 V AC
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    400 A
  • Auslöser:
    PR221DS-LS/I
  • Auslösertyp:
    EL
  • Kurzschlussfestigkeit:
    H
  • Normen:
    UL
  • Produktvariante:
    T5
  • Geeignet für:
    T5
  • Geeignet für Produktklasse:
    Kompaktleistungsschalter
  • Klemmenanschlussart:
    fester Leistungsschalter
    vorderseitig
  • Maximale Testspannung (Utest):
    3500 V
  • Version:
    F

Technische Daten UL/CSA

  • Bemessungsausschaltvermögen nach UL489:
    (240 V AC) 150 kA
    (480 V AC) 65 kA
    (600 V AC) 35 kA

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 8:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • ETIM 9:
    EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Beliebte Links