You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: UVR-C XT2-XT4 W 48 Vac/dc

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

UVR-C XT2-XT4 W 48 Vac/dc

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    UVR-C XT2-XT4 W 48 Vac/dc
  • Bestellnummer:
    1SDA069066R1
  • EAN:
    8015644697624
  • Beschreibung:
    UVR-C XT2-XT4 W 48 Vac/dc 48V ACDC - ausfahrbar Zubehör für XT2-XT4
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.
    Der Installationsprozess wird, dank der
    Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile
    Geräte, vereinfacht.
    Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität
    verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in
    Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB
    AbilityTM Cloud-Plattform.
    [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA069066R0001]

Circular Value

Umwelt

Bestelldaten

  • Lokale Bestellnummer_USCON:
    KXTCUVRCW2
  • EAN:
    8015644697624
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.123 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    60 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    140 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.129 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644697624

Weitere Informationen

  • Konfigurierung:
    angebaut / nicht angebaut
  • Stromart:
    AC/DC
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Baureihe:
    Accessories for Tmax XT
  • Produktname:
    Zubehör
  • Produkttyp:
    Zubehör
  • Bemessungsspannung (Ur):
    48 V AC
    48 V DC
  • Normen:
    IEC
    UL
  • Geeignet für:
    XT2, XT4
  • Geeignet für Produktklasse:
    SACE Tmax XT

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001022 - Unterspannungsauslöser
  • ETIM 8:
    EC001022 - Unterspannungsauslöser
  • ETIM 9:
    EC001022 - Unterspannungsauslöser
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4148 >> Under voltage coil
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39121010
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27370417
Select region / language

Beliebte Links