Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: TA NEUTRO EXT 160A XT2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TA NEUTRO EXT 160A XT2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TA NEUTRO EXT 160A XT2
  • Bestellnummer:
    1SDA069144R1
  • EAN:
    8015644698454
  • Beschreibung:
    TA NEUTRO EXT 160A XT2 Zubehör für XT2 mit Ekip Dip Auslöser Externe Stromwandler
  • Langbeschreibung:
    Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
    Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

    Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.
    Der Installationsprozess wird, dank der
    Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile
    Geräte, vereinfacht.
    Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität
    verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in
    Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB
    AbilityTM Cloud-Plattform.
    [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA069144R0001]

Produktkreislaufwirtschaft

Umwelt

Bestelldaten

  • Lokale Bestellnummer_USCON:
    KXT2ECT160
  • EAN:
    8015644698454
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Gewicht:
    0.6 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    200 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    200 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.7 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644698454

Weitere Informationen

  • Konfigurierung:
    angebaut/nicht angebaut
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Baureihe:
    Accessories for Tmax XT
  • Produktname:
    Zubehör
  • Produkttyp:
    Zubehör
  • Normen:
    IEC
  • Geeignet für:
    XT2
  • Geeignet für Produktklasse:
    SACE Tmax XT

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4186 >> General Purpose Current Transformers
  • UNSPSC:
    39121032
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27371390
Select region / language

Beliebte Links