You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: EKIP G HI-LCD LSIG E1.2..E6.2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

EKIP G HI-LCD LSIG E1.2..E6.2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    EKIP G HI-LCD LSIG E1.2..E6.2
  • Bestellnummer:
    1SDA074210R1
  • EAN:
    8015644781439
  • Beschreibung:
    EKIP G HI-LCD LSIG E1.2-E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2
  • Langbeschreibung:
    Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte
    Funktionsbereiche gegliedert:
    • Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des
    Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters
    begrenzt. Um die Wartung am Antrieb
    auszuführen.
    • Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.
    • Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.
    Diese werden direkt auf dem oberen Teil
    des Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.
    [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA074210R0001]

Circular Value

Umwelt

Bestelldaten

  • Lokale Bestellnummer_USCON:
    ZEAEGHLCDLSIG
  • EAN:
    8015644781439
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    1 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644781439

Weitere Informationen

  • Konfigurierung:
    angebaut / nicht angebaut
  • Stromart:
    AC
  • Baureihe:
    Accessories for Emax 2
  • Produktname:
    Zubehör
  • Produkttyp:
    Überstromauslöser
  • Auslöser:
    Ekip G Hi-Touch LSIG
  • Normen:
    IEC
  • Geeignet für:
    E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
  • Geeignet für Produktklasse:
    SACE Emax 2 Leistungsschalter

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001023 - Arbeitsstromauslöser
  • ETIM 8:
    EC001023 - Arbeitsstromauslöser
  • ETIM 9:
    EC001023 - Arbeitsstromauslöser
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • UNSPSC:
    39121601
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.1 : 27370418
Select region / language

Beliebte Links