Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: Power Controller for Emax 2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

Power Controller for Emax 2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    Power Controller for Emax 2
  • Bestellnummer:
    1SDA074212R1
  • EAN:
    8015644781453
  • Beschreibung:
    Ekip Power Controller Zubehör für Emax 2 Funktionsupgrade
  • Langbeschreibung:
    Der Kompaktleistungsschalter Tmax XT und der offene Leistungsschalter Emax sind ein fester Bestandteil der Clever Family. Das bedeu¬tet, dass sie zahlreiche Zusatzfunktionen mitbringen, wie beispielsweise die Installations- Unterstützung mit Hilfe der EPiC Mobile-App oder Funktions¬upgrades die über den ABB Ability Marketplace™ erhältlich sind. Diese digitalen Upgrades können Benutzer über das Internet bestellen und direkt am Auslöser aktivieren, ohne Ausbau des Leistungsschalters aus der Installationsstelle, ohne Versandzeit und ohne Installationskosten. Nach dem Kauf kann jede Funktion einfach mit einem Smartphone oder Tablet über die EPiC Mobile-App und die eingebettete Bluetooth-Technologie oder mit einem Laptop mit der Ekip Connect 3 Software aktiviert werden. Ekip Touch/Hi-Touch ermöglichen dem Benutzer, durch die Auswahl von zahlreichen Schutz- und Messfunktionen, einen maßgeschnei¬derten Leistungsschalter zusammenzustellen. Das Upgraden des Leistungsschalters umfasst umfassende Angebote.
    [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA074212R0001]

Produktkreislaufwirtschaft

Umwelt

Bestelldaten

  • EAN:
    8015644781453
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015644781453

Weitere Informationen

  • Konfigurierung:
    angebaut
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Baureihe:
    Accessories for Emax 2
  • Produkttyp:
    Zubehör
  • Normen:
    IEC
  • Geeignet für:
    XT7-XT7M, E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
  • Geeignet für Produktklasse:
    SACE Tmax XT, SACE Emax 2

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
Select region / language

Beliebte Links