You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: FC-XLP00-3P-EFM

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

FC-XLP00-3P-EFM

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    FC-XLP00-3P-EFM
  • Bestellnummer:
    1SEP101873R0007
  • EAN:
    7025840023333
  • Beschreibung:
    XLP00 Frontabdeckung mit elektr. Sicherungsüberwachung
  • Langbeschreibung:
    XLP00 Frontabdeckung mit elektr. Sicherungsüberwachung

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    China (CN)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    110 mm
  • Höhe des Produkts:
    190 mm
  • Tiefe des Produkts:
    100 mm
  • Nettogewicht:
    0.09 kg

Technische Daten

  • Besondere Funktionen:
    EFM Size 00
  • Montageart:
    Bodenplatte
  • Anzahl Pole:
    3

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    190 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.09 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    7025840023333

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • UNSPSC:
    39121600
  • eClass:
    V11.1 : 27371392
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • E-Nummer (Finnland):
    3601135
Select region / language

Beliebte Links