You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: XLP1-6M10

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

XLP1-6M10

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    XLP1-6M10
  • Bestellnummer:
    1SEP101891R0004
  • EAN:
    7025840020325
  • Beschreibung:
    XLP1-S&J-6M10 Sich. Lasttrennschalter 3-polig 250 A mit 6xM10 Schrauben
  • Langbeschreibung:
    Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)
    China (CN)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    185 mm
  • Höhe des Produkts:
    270 mm
  • Tiefe des Produkts:
    116 mm
  • Nettogewicht:
    1.78 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (Ie):
    (690 V) 200 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (Ie):
    (500 V) 250 A
    (800 V) 250 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hauptstromkreis 8 kV
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    500 V AC
    690 V AC
    800 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hauptstromkreis 50/60 Hz
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (690 V) 50 Kiloampere rms
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbelastung 7.5 W
  • Grifftyp:
    vorderseitig 3-polig schaltbar
  • Sicherungsgröße:
    NH1
  • Sicherungsart:
    DIN
  • Normen:
    IEC60947-3
    GB/T14048.3
  • Besondere Funktionen:
    Nicht enthalten
  • Montageart:
    Bodenplatte
  • Anzahl Pole:
    3
  • Schutzart:
    IP30
  • Anschlussart:
    Bolzen
  • Gerätemanager (DTM):
    Fuseswitchdisconnector
  • Bemessungsstrom (In):
    250 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    500 V AC
    690 V AC
    800 V AC
  • Elektronische Sicherungsüberwachung:
    Nein

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Schrumpffolie 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    185 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    116 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    270 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7025840020325
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    7025840020325

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • ETIM 7:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371401
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Nummer (Finnland):
    3601052
  • E-Nummer (Schweden):
    3171954
Select region / language

Beliebte Links