You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: XLP2-EFM-6BC

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

XLP2-EFM-6BC

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    XLP2-EFM-6BC
  • Bestellnummer:
    1SEP101892R0012
  • EAN:
    7025840016885
  • Beschreibung:
    XLP2-EFM-6BC Sicherungslasttrennsch. 3-polig 400 A m. 6 Brückenklemmen m. Sich. Überwachung/Traversenm.
  • Langbeschreibung:
    Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)
    China (CN)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    210 mm
  • Höhe des Produkts:
    290 mm
  • Tiefe des Produkts:
    140 mm
  • Nettogewicht:
    3.15 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (Ie):
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (Ie):
    (500 V) 400 A
    (800 V) 400 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hauptstromkreis 8 kV
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    500 V AC
    690 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hauptstromkreis 50/60 Hz
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (690 V) 50 Kiloampere rms
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbelastung 13 W
  • Grifftyp:
    vorderseitig 3-polig schaltbar
  • Sicherungsgröße:
    NH2
  • Sicherungsart:
    DIN
  • Normen:
    IEC60947-3
    GB/T14048.3
  • Besondere Funktionen:
    EFM Size 2
  • Montageart:
    Bodenplatte
  • Anzahl Pole:
    3
  • Schutzart:
    IP30
  • Anschlussart:
    Kabelklemme
  • Gerätemanager (DTM):
    Fuseswitchdisconnector
  • Bemessungsstrom (In):
    400 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    500 V AC
    690 V AC
  • Elektronische Sicherungsüberwachung:
    Ja

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Schrumpffolie 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    140 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    290 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7025840016885
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    7025840016885

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • ETIM 7:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371401
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Nummer (Finnland):
    3601066
Select region / language

Beliebte Links