You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: XLP3-EFM-6BC

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

XLP3-EFM-6BC

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    XLP3-EFM-6BC
  • Bestellnummer:
    1SEP101975R0012
  • EAN:
    7025840017011
  • Beschreibung:
    XLP3-EFM-6BC Sich. Lasttrennsch. 3-polig 630A m. 6 Brückenklemmen m. Sich. Überwachung/Traversenm.
  • Langbeschreibung:
    Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    China (CN)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    250 mm
  • Höhe des Produkts:
    330 mm
  • Tiefe des Produkts:
    151 mm
  • Nettogewicht:
    4.86 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (Ie):
    (690 V) 500 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (Ie):
    (500 V) 630 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hauptstromkreis 8 kV
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    500 V AC
    690 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hauptstromkreis 50/60 Hz
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (690 V) 50 Kiloampere rms
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbelastung 24 W
  • Grifftyp:
    vorderseitig 3-polig schaltbar
  • Sicherungsgröße:
    NH3
  • Sicherungsart:
    DIN
  • Normen:
    IEC60947-3
    GB/T14048.3
  • Besondere Funktionen:
    EFM Size 3
  • Montageart:
    Bodenplatte
  • Anzahl Pole:
    3
  • Schutzart:
    IP30
  • Anschlussart:
    Kabelklemme
  • Gerätemanager (DTM):
    Fuseswitchdisconnector
  • Bemessungsstrom (In):
    630 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    500 V AC
    690 V AC
  • Elektronische Sicherungsüberwachung:
    Ja

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Schrumpffolie 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    250 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    151 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    330 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    4.4 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7025840017011
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    7025840017011

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • ETIM 7:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371401
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Nummer (Finnland):
    3601075
Select region / language

Beliebte Links