You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: XLP000-6CC

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

XLP000-6CC

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    XLP000-6CC
  • Bestellnummer:
    1SEP201428R0001
  • EAN:
    7025840013372
  • Beschreibung:
    XLP000-6CC Sicherungslasttrennschalter 3-polig 100 A mit 6 Brückenklemmen
  • Langbeschreibung:
    Die ABB Sicherungslasttrennschalter vom Typ EasyLine XLP erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-3. Sie eignen sich zur Montage auf einer Montageplatte, DIN-Schiene bzw. Sammelschienensysteme mit 40 mm oder 60 mm Sammelschienenabstand. Unser Angebot umfasst 1-polige, 2-polige, 3-polige und 4-polige Ausführungen. Der Einsatzbereich je nach Typ ist für AC- und DC-Spannungen. Es gibt zudem Ausführungen mit einer Sicherungsüberwachung (EFM). Als Zubehör bietet ABB Hilfskontakte, Kabelanschlussklemmen, Frontblenden und noch vieles mehr.

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)
    China (CN)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    90 mm
  • Höhe des Produkts:
    152 mm
  • Tiefe des Produkts:
    80 mm
  • Nettogewicht:
    0.4 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (Ie):
    (690 V) 50 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (Ie):
    (500 V) 100 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23B (Ie):
    (400V) 80 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    400 V AC
    500 V AC
    690 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hauptstromkreis 50/60 Hz
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (690 V) 50 Kiloampere rms
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbelastung 1.4 W
  • Grifftyp:
    vorderseitig 3-polig schaltbar
  • Sicherungsgröße:
    NH000
    NH00C
  • Sicherungsart:
    DIN
  • Normen:
    IEC60947-3
    GB/T14048.3
  • Besondere Funktionen:
    Nicht enthalten
  • Montageart:
    Bodenplatte
  • Anzahl Pole:
    3
  • Schutzart:
    IP30
  • Anschlussart:
    Kabelklemme
  • Gerätemanager (DTM):
    Fuseswitchdisconnector
  • Bemessungsstrom (In):
    100 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    400 V AC
    500 V AC
    690 V AC
  • Elektronische Sicherungsüberwachung:
    Nein

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Schrumpffolie 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    152 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.46 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7025840013372
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    7025840013372

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • ETIM 7:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371401
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Nummer (Finnland):
    3601062
  • E-Nummer (Schweden):
    2307300
Select region / language

Beliebte Links