Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZLBM00-100 Single adapter for 100 to 185mm busbar distance

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZLBM00-100 Single adapter for 100 to 185mm busbar distance

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZLBM00-100 Single adapter for 100 to 185mm busbar distance
  • Bestellnummer:
    1SEP304066R0001
  • EAN:
    7025840000297
  • Beschreibung:
    ZLBM00-100 Einzeladapter für 100mm u. 185mm Schienenabstand
  • Langbeschreibung:
    ZLBM00-100 Einzeladapter für 100mm u. 185mm Schienenabstand

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389000
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.4 kg

Technische Daten

  • Zubehörtyp:
    Adapter

Umwelt

  • Umweltinformationen:
    N/A

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.4 kg

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns