You can view this page in:

 

Produktinformationen für: MT-250B

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

MT-250B

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    MT-250B
  • Bestellnummer:
    1SFA611410R2506
  • EAN:
    7320500376119
  • Beschreibung:
    MT-250B Potentiometer
  • Langbeschreibung:
    Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369001

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.03 m
  • Höhe des Produkts:
    0.03 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.057 m
  • Nettogewicht:
    0.036 kg

Technische Daten

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +70 °C
    (Lagerung) -40 ... +85 °C
  • Bedienteilausführung:
    Drehknopf
  • Blendenmaterial:
    schwarzer Kunststoff
  • Beleuchtung:
    nicht beleuchtet
  • Funktion:
    Widerstand 50 kOhm
  • Unterfunktion:
    Complete potentiometer
  • Schutzart:
    Front IP66
  • Gehäuseart NEMA:
    Typ 1
    Typ 12
    Typ 13
    Typ 3R
    Typ 4
    Typ 4X
  • Verlustleistung:
    (Maximum) 2 W
  • Anschlussart Geräte:
    Schraubklemme

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    0635 4
  • RoHS Information:
    2CMT2015-005452
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.15 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.035 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.04 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500376119

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC001027 - Potentiometer für Befehlsgeräte
  • ETIM 7:
    EC001027 - Potentiometer für Befehlsgeräte
  • ETIM 8:
    EC001027 - Potentiometer für Befehlsgeräte
  • eClass:
    V11.0 : 27371227
  • UNSPSC:
    39121500
  • E-Nummer (Finnland):
    2313679
Select region / language

Beliebte Links