Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: KPR3-101L

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

KPR3-101L

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    KPR3-101L
  • Bestellnummer:
    1SFA616162R1014
  • EAN:
    7320500248973
  • Beschreibung:
    KPR3-101L Rückstelltaster
  • Langbeschreibung:
    Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    8536501999

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite:
    0.03 m
  • Höhe:
    0.03 m
  • Tiefe:
    0.215 m
  • Gewicht:
    0.021 kg

Technische Daten

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +70 °C
    (Lagerung) -40 ... +85 °C
  • Farbe:
    blau
  • Bedienteilausführung:
    bündig
  • Blendenmaterial:
    schwarzer Kunststoff
  • Beleuchtung:
    nicht beleuchtet
  • Funktion:
    tastend
  • Unterfunktion:
    mit Stössel
  • Gerätebeschriftung:
    R
  • Gehäuseart NEMA:
    Typ 1
    Typ 12
    Typ 13
    Typ 3R
    Typ 4
    Typ 4X
  • Mechanische Lebensdauer:
    2 Million

Umwelt

  • Schutzart:
    Front IP66

Material Compliance

  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • REACH Erklärung:
    2CMT2022-006479
  • RoHS Information:
    2CMT2022-006498
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    2CMT2023-006523
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.135 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.145 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.032 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.024 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500248973

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • ETIM 6:
    EC000221 - Frontelement für Drucktaster
  • ETIM 7:
    EC000221 - Frontelement für Drucktaster
  • ETIM 8:
    EC000221 - Frontelement für Drucktaster
  • eClass:
    V11.0 : 27371210
  • UNSPSC:
    39122216
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5212 >> Push button for distribution board
  • E-Nummer (Finnland):
    2312256
  • E-Nummer (Norwegen):
    4372559
  • E-Nummer (Schweden):
    3705798
Select region / language

Beliebte Links