Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: C2SS1-30B-11

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

C2SS1-30B-11

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    C2SS1-30B-11
  • Bestellnummer:
    1SFA619200R3076
  • EAN:
    7320500554852
  • Beschreibung:
    C2SS3-10B-11
  • Langbeschreibung:
    Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    8536501999

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.03 m
  • Höhe des Produkts:
    0.03 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.072 m
  • Nettogewicht:
    0.032 kg

Technische Daten

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +70 °C
    (Lagerung) -40 ... +85 °C
  • Farbe:
    schwarz
  • Bedienteilausführung:
    Kurzgriff
  • Blendenmaterial:
    verchromtes Metall
  • Beleuchtung:
    nicht beleuchtet
  • Funktion:
    haltend
  • Unterfunktion:
    2-position
  • Wartungspositionen:
    B, C
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Schutzart:
    Front IP66
    Front IP67
    Front IP69K
    Anschlussklemmen IP20
  • Gehäuseart NEMA:
    Typ 1
    Typ 12
    Typ 13
    Typ 3R
    Typ 4
    Typ 4X
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    300 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 / 60 Hz
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    24 ... 300 V
    (Maximum) 300 V AC/DC
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 0.3 A
    (125 V) 0.2 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (240 V) 1 A
  • Verlustleistung:
    (Maximum) 5 W
  • Mechanische Lebensdauer:
    0.5 Million
  • Anschlussmöglichkeit:
    flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm²
    flexibel 1 x 0.5 ...1.5 mm²
    flexibel 2 x 0.5 ...1.5 mm²
    starr 1 x 0.5...1.5 mm²
    starr 2 x 0.5...1.5 mm²
  • Anschlussart:
    Schraubklemme
  • Anzugsdrehmoment:
    0.8 N·m
  • Abisolierlänge:
    6 mm

Technische Daten UL/CSA

  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    1x 22...14 AWG
    2x 22...14 AWG

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    0626 5
  • RoHS Information:
    2CMT2015-005451
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.1 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.1 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.03 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.32 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500245798
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    10 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    S
  • ETIM 4:
    EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
  • ETIM 5:
    EC001029 - Wahlschalter, Komplettgerät
  • ETIM 6:
    EC001029 - Wahlschalter, Komplettgerät
  • ETIM 7:
    EC001029 - Wahlschalter, Komplettgerät
  • eClass:
    V11.0 : 27371243
  • UNSPSC:
    39121500

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns