Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: A210-30-11-80

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

A210-30-11-80

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    A210-30-11-80
  • Bestellnummer:
    1SFL511001R8011
  • EAN:
    7320500203323
  • Beschreibung:
    Sch.A 210-30-11 220-230/50 230-240/60 Hz 220-230V/50Hz 230-240V/60Hz
  • Langbeschreibung:
    A210 Schütze werden hauptsächlich zur Steuerung von Drehstrommotoren und im Allgemeinen zur Steuerung von Leistungskreisen bis 690 V AC oder 220 V DC eingesetzt. Die Schütze können auch für viele andere Anwendungen wie Isolierung, Kondensatorschaltung oder Beleuchtung eingesetzt werden. Die 1-stöckigen, 3-poligen Schütze der Serie A.... sind in Blockbauweise ausgeführt.
    - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 3 Hauptpole, 1 eingebauter Hilfskontakt, die Installation von zusätzlichen Hilfskontaktblöcken zum vorderen und seitlichen Anbau ist möglich.
    - Steuerkreis: Wechselstrombetrieb mit laminiertem Magnetkreis
    - Zubehör: Eine große Auswahl an weiterem Zubehör ist erhältlich.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Blockschütze

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900
  • Nachfolgeprodukt:
    1SFL527002R1311

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    140 mm
  • Tiefe des Produkts:
    180.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    227 mm
  • Nettogewicht:
    5.4 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hauptstromkreis 50/60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q=40°C 350 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 350
    (690 V) 55°C 300
    (690 V) 70°C 240
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 55°C 210 A
    (440 V) 55°C 210 A
    (500 V) 55°C 210 A
    (690 V) 55°C 210 A
    (380/400 V) 55°C 210 A
    (220/230/240 V) 55°C 210
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (415 V) 110 kW
    (440 V) 110 kW
    (500 V) 132 kW
    (690 V) 160 kW
    (380/400 V) 110 kW
    (220/230/240 V) 59 kW
  • Bemessungsausschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    8 x Ie AC-3
  • Bemessungseinschaltvermögen AC-3 nach IEC 60947-4-1:
    10 x Ie AC-3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Vorsicherung Typ gG 400 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s 1700 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 mn 400 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 mn 1000 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s 2500 A
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s 1200 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 440V 2200 A
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 690V 2000 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 150 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 300 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-1 (Ie):
    (110 V) 2 Pole in Reihe, 40°C 350 A
    (220 V) 3 Pole in Reihe, 40°C 350 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-3 (Ie):
    (110 V) 2 Pole in Reihe, 40°C 350 A
    (220 V) 3 Pole in Reihe, 40°C 350 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-5 (Ie):
    (110 V) 2 Pole in Reihe, 40°C 350 A
    (220 V) 3 Pole in Reihe, 40°C 350 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 1000 V
    (nach UL/CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hauptstromkreis 8 kV
  • Mechanische Lebensdauer:
    5 Million
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Arbeitsbereich der Spule gemäß:
    (nach IEC 60947-4-1) 0.85 x Uc min. ... 1.1 x Uc max. (bei θ ≤ 70 °C)
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 220 ... 230 V
    60 Hz 230 ... 240 V
  • Leistungsaufnahme der Spule:
    Haltewert bei max. Bemessungssteuerspannung 50 Hz 60 V·A
    Haltewert bei max. Bemessungssteuerspannung 60 Hz 65 V·A
    Anzugswert bei max. Bemessungssteuerspannung 50 Hz 1350 V·A
    Anzugswert bei max. Bemessungssteuerspannung 60 Hz 1550 V·A
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Schließen des Öffnerkontakts 7 ... 13 ms
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 10 ... 16 ms
    zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 12 ... 30 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 17 ... 35 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Sammelschiene 32 mm²
    Starres Al-Kabel 2 x 95 ... 120 mm²
    Starres Cu-Kabel 16 ... 240 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 2x0.75 ... 2.5 mm²
    Eindrähtig 2 x 1 ... 4 mm²
    Mehrdrähtig 2 x 1 .... 4 mm²
  • Schutzart:
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen IP20
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen IP00
  • Anschlußklemmen (im Lieferzustand offen) Hauptkontakte:
    Flacher Typ mit Schrauben und Bolzen
  • Anschlussart:
    Hauptstromkreis: Schienen

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V
  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 300 A
  • Horse Power Leistung UL/CSA:
    200V AC 3-phasig 60 hp
    208V AC 3-phasig 60 hp
    220 ... 240V AC 3-phasig 75 hp
    440 ... 480V AC 3-phasig 150 hp
    550 ... 600V AC 3-phasig 200 hp

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    In Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais (0,85 - 1,1 Uc) -25 ... +50 °C
    In Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais (0,85 - 1,1 Uc) -40 ... +70 °C
    In Schütznähe bei Lagerung -40 ... +70 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    3000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    Schockrichtung: A 5 K40
    Schockrichtung: B1 5 K40
    Schockrichtung: B2 5 K40
    Schockrichtung: C1 5 K40
    Schockrichtung: C2 5 K40
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    203 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    245 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    188 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    6.1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500203323

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371003
  • UNSPSC:
    39121529
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4755 >> Schützen
  • E-Number (Finland):
    3709329
  • E-Number (Norway):
    4115176
  • E-Nummer (Schweden):
    3227874

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns