Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CAL19-11B

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CAL19-11B

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CAL19-11B
  • Bestellnummer:
    1SFN010820R3311
  • EAN:
    7320500476666
  • Beschreibung:
    CAL19-11B Hilfsschalterblock seitlich anrastbar 1S + 1Ö
  • Langbeschreibung:
    CAL19-11B Hilfsschalterblock seitlich anrastbar 1S + 1Ö

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Blockschütze Zubehör

Bestelldaten

  • E-Number (Finland):
    3707159
  • E-Number (Norway):
    4117832
  • E-Nummer (Schweden):
    3210174
  • EAN:
    7320500476666
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    79 mm
  • Höhe des Produkts:
    67.3 mm
  • Tiefe des Produkts:
    14.9 mm
  • Nettogewicht:
    0.04 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    79 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    14.9 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    67.3 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.05 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500476666

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Eindrähtig 1x 1 ... 4 mm²
    Eindrähtig 2x 1 ... 4 mm²
  • Schutzart:
    IP20
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.15 W
  • Baureihe:
    CAL19
  • Produktname:
    Hilfskontaktblock
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 24 ... 690 V
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis 1 x 5.5
    Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
  • RoHS Datum:
    1713
  • Geeignet für:
    AF116
    AF140
    AF146
    AF190
    AF205
    AF265
    AF305
    AF370
  • Geeignet für Produktklasse:
    Schütze
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 1 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 5:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 6:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 7:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K
  • UNSPSC:
    39121529
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns