Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PPFH0250

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PPFH0250

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    PPFH0250
  • Typ:
    PPFH0250
  • Bestellnummer:
    1STQ009378A0000
  • EAN:
    8015646803672
  • Beschreibung:
    PPFH0250 Abschlussprofil, horizontal, 1-feldbreit, 2 Stück
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.

Technische Daten

  • Produktname:
    Segment-Tür
  • Software-Kategorie:
    A
  • Geeignet für:
    Modular boards - System pro E Power
  • Geeignet für Produktklasse:
    Hauptverteiler
  • Produkttyp:
    5P5P15P1560
  • Werkstoff:
    Gebeiztes Stahlblech
  • Anmerkungen:
    ETIM

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    170 mm
  • Höhe des Produkts:
    180 mm
  • Tiefe des Produkts:
    16.5 mm
  • Nettogewicht:
    1.2 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    370 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    35 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    180 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015646803672

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85381000
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC002518 - Profil (Schaltschrank)
  • ETIM 7:
    EC002518 - Profil (Schaltschrank)
  • ETIM 8:
    EC002518 - Profil (Schaltschrank)
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85381000

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns