Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CR-M024DC4LD

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CR-M024DC4LD

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CR-M024DC4LD
  • Bestellnummer:
    1SVR405614R1100
  • EAN:
    4013614497933
  • Beschreibung:
    CR-M024DC4LD Steckbares Interface-Relais 4We, A1-A2=24VDC, 250V/6A, Diode, LED
  • Langbeschreibung:
    Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 12 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-M Reihe verfügt über 13 verschiedene Spulenspannungen mit 2-4 Wechslerkontakte. Eine eingebaute Prüftaste für manuelle Betätigung und Verriegelung der Ausgangskontakte, sowie Relaisvarianten mit oder ohne eingebauter LED können ausgewählt werden. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, RC-Glieder oder Überspannungsschutz erweitern die einsatzgebiete der steckbaren Miniaturrelais.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    21.2 mm
  • Höhe des Produkts:
    35.6 mm
  • Tiefe des Produkts:
    27.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.033 kg

Technische Daten

  • Funktion:
    Steckbares Interfacerelais CR-M
  • Unterfunktion:
    Relais mit eingebauter LED und Diode
  • Ausgang:
    4 Wechsler
  • Ausgangssignal:
    250 V / 6 A
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 V DC

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    114 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    61 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.35 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614383328

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K
  • ETIM 4:
    EC001437 - Schaltrelais
  • ETIM 5:
    EC001437 - Schaltrelais
  • ETIM 6:
    EC001437 - Schaltrelais
  • ETIM 7:
    EC001437 - Schaltrelais
  • eClass:
    V11.0 : 27371601
  • UNSPSC:
    39122331

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns