You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CM-UFD.M33

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

CM-UFD.M33

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CM-UFD.M33
  • Bestellnummer:
    1SVR560730R3402
  • EAN:
    4013614492921
  • Beschreibung:
    CM-UFD.M33 NA-Schutzrelais Netzeinspeiseüberwachungsrelais, 3 We L-L= 0-550 VAC, L-N= 0-317 VAC
  • Langbeschreibung:
    Das Netzeinspeiseüberwachungssrelais CM-UFD.M33 überwacht Spannung und Frequenz in Ein- und Dreiphasennetzen. Es erfüllt die Anforderungen der UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14, In einem Alarmspeicher werden die letzten 99 Abschaltursachen und deren jeweiliger Zeitpunkt abgelegt. Es erfolgt außerdem eine Überwachung
    der angeschlossenen Kuppelschalter, Vektorsprungerkennung und eine ROCOF Frequenzgradientenüberwachung.

Bestelldaten

  • EAN:
    4013614492921
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    108 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    67 mm
  • Nettogewicht:
    0.304 kg

Technische Daten

  • Funktion:
    Über- und Unterfrequenzüberwachung
    Neutralleiter-Überwachung
    Über- und Unterspannungsüberwachung
    10 Minuten Durchschnittswert-Überwachung
    ROCOF-Überwachung
    Vektorsprungerkennung
  • Messbereich:
    0 ... 550 V AC
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 ... 240 V AC/DC
  • Ausgang:
    3 Wechsler
  • Anschlussart:
    Schraubklemme
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Minimales Schaltvermögen:
    24 V
    10 mA
  • Schutzart:
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Ausgangsstromkreis Öffner - Sicherungstyp FÖ - Sicherungstyp F 10 A
    Ausgangsstromkreis Schließer- Sicherungstyp F 10 A
  • Elektrische Belastbarkeit:
    AC-12 50000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    30000000 Zyklen
  • Anschlussmöglichkeit:
    flexibel mit Aderendhülse 1x 0.25 ... 4.0 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 2x 0.25 ... 0.75 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.25 ... 4.0 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.25 ... 0.75 mm²
    flexibel 1x 0.2 ... 4.0 mm²
    flexibel 2x 0.2 ... 1.5 mm²
    starr 1x 0.2 ... 6.0 mm²
    starr 2x 0.2 ... 1.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    0.5 ... 0.6 N·m
  • Abisolierlänge:
    8 mm
  • Einbaulage:
    Position 1 bis 6
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Normen:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    IEC/EN 63000
    IEC/EN 60255-1
    IEC/EN 60255-127
    IEC/EN 60255-26
    IEC/EN 60255-27
    IEC/EN 61000-6-2
    IEC/EN 61000-6-3
    IEC/EN 60255-181
    UL 508
    ENA EREC G98
    ENA EREC G99

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Ausgangsstromkreis 300 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    B300
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    flexibel mit Aderendhülse 1x 24-12 AWG
    flexibel mit Aderendhülse 2x 24-18 AWG
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 24-12 AWG
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 24-18 AWG
    flexibel 1x 24-12 AWG
    flexibel 2x 24-16 AWG
    starr 1x 24-10 AWG
    starr 2x 24-16 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    4.4 ... 5.3 in·lb
  • Schaltleistung von Kontaktelementen nach UL508:
    B300

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -20 ... +60 °C
    (Lagerung) -25 ... +50 °C
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    121 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    71 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    99 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.36 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614492921

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    B
  • ETIM 7:
    EC001438 - Spannungsüberwachungsgerät
  • ETIM 8:
    EC001438 - Spannungsüberwachungsgerät
  • ETIM 9:
    EC001438 - Spannungsüberwachungsgerät
  • eClass:
    V11.0 : 27371801
  • UNSPSC:
    39122331
  • E-Nummer (Finnland):
    2712564
Select region / language

Beliebte Links