Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CM-MSS.51S

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CM-MSS.51S

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CM-MSS.51S
  • Bestellnummer:
    1SVR730712R1300
  • EAN:
    4013614496660
  • Beschreibung:
    CM-MSS.51S Thermistor-Motorschutzrelais 2x1We, 24-240VAC/DC
  • Langbeschreibung:
    Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen unmittelbar die Motorerwärmung. Dies ermöglicht eine unmittelbare Kontrolle und Auswertung verschiedener Betriebsbedingungen. Je nach Produkt sind auch ATEX-Zulassungen für den Einsatz in Gefahrenbereichen verfügbar. ABB bietet auch PTC Temperaturfühler C011 (gemäß DIN 44081), die in Motorwicklungen eingebettet werden können.

Bestelldaten

  • EAN:
    4013614496660
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    22.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    85.6 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.7 mm
  • Nettogewicht:
    0.145 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    97 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    109 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    30 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.172 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614496660

Technische Daten

  • Funktion:
    2 Sensor-Stromkreise
    Kurzschlusserkennung, konfigurierbar
    Fehlerspeicher, konfigurierbar
    Einzel- oder Kumulative Auswertung, konfigurierbar
    Dynamische Leitungsunterbrechung-Überwachung
    Automatischer, manueller oder Reset über Fernzugriff
    ATEX Zulassung
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 ... 240 V AC/DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Versorgungsstromkreis 15 ... 400 Hz
  • Ausgang:
    2 x 1 oder 1 x 2 Wechsler, konfigurierbar
  • Anschlussart:
    Schraubklemme
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Minimales Schaltvermögen:
    24 V
    10 mA
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    Messstromkreis / Ausgangsstromkreis 300 V
    Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 300 V
    Versorgungsstromkreis / Messstromkreis 300 V
    Versorgungsstromkreis / Ausgangsstromkreis 300 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 4 kV
    Ausgangsstromkreis 4 kV
  • Schutzart:
    Gehäuse IP50
    Anschlussklemmen IP20
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Ausgangsstromkreis Öffner - Sicherungstyp FÖ - Sicherungstyp F 6 A
    Ausgangsstromkreis Schließer- Sicherungstyp F 10 A
  • Elektrische Lebensdauer:
    AC-12 100000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    30000000 Zyklen
  • Anschlussmöglichkeit:
    flexibel 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    starr 1x 0.5 ... 4 mm²
    starr 2x 0.5 ... 2.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    0.6 ... 0.8 N·m
  • Abisolierlänge:
    8 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    4.5
    0.8 x 4
    Nr. 1 Pozidriv
  • Einbaulage:
    Position 1 bis 6
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Normen:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    EN 50495
    IEC/EN 63000
    IEC/EN 60079-7
    IEC/EN 60947-5-1
    IEC/EN 60947-8
    UL 508

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +60 °C
    (Lagerung) -40 ... +85 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 2000 m
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Ausgangsstromkreis 300 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    B300
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    flexibel 1x 18-14 AWG
    flexibel 2x 18-16 AWG
    starr 2x 20-14 AWG
    starr 1x 20-12 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    7.08 in·lb

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    B
  • ETIM 5:
    EC002568 - Temperaturüberwachungsrelais (Motorschutz)
  • ETIM 6:
    EC002568 - Thermistormotorschutzrelais
  • ETIM 7:
    EC002568 - Thermistormotorschutzrelais
  • ETIM 8:
    EC002568 - Thermistormotorschutzrelais
  • eClass:
    V11.0 : 27371503
  • E-Nummer (Finnland):
    2712514
  • E-Nummer (Schweden):
    3860777

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns