Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CM-MSS.11S

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CM-MSS.11S

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CM-MSS.11S
  • Bestellnummer:
    1SVR730720R1400
  • EAN:
    4013614496639
  • Beschreibung:
    CM-MSS.11S Thermistor-Motorschutzrelais 1S+1Ö, 24-240VAC/DC
  • Langbeschreibung:
    Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen unmittelbar die Motorerwärmung. Dies ermöglicht eine unmittelbare Kontrolle und Auswertung verschiedener Betriebsbedingungen. Je nach Produkt sind auch ATEX-Zulassungen für den Einsatz in Gefahrenbereichen verfügbar. ABB bietet auch PTC Temperaturfühler C011 (gemäß DIN 44081), die in Motorwicklungen eingebettet werden können.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Elektronische Relais » Thermistor-Motorschutzrelais

Bestelldaten

  • EAN:
    4013614496639
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    22.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    85.6 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.7 mm
  • Nettogewicht:
    0.127 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    97 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    109 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    30 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.154 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614496639

Technische Daten

  • Funktion:
    1 Sensor-Stromkreis
    Fehlerspeicher
    Dynamische Leitungsunterbrechung-Überwachung
    Auto reset
    ATEX Zulassung
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 ... 240 V AC/DC
  • Ausgang:
    1 Schließer + 1 Öffner
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Minimales Schaltvermögen:
    24 V
    10 mA
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    Messstromkreis / Ausgangsstromkreis 300 V
    Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 300 V
    Versorgungsstromkreis / Messstromkreis 300 V
    Versorgungsstromkreis / Ausgangsstromkreis 300 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 4 kV
    Ausgangsstromkreis 4 kV
  • Schutzart:
    Gehäuse IP50
    Anschlussklemmen IP20
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Ausgangsstromkreis Ö - Sicherungstyp F 10 A
    Ausgangsstromkreis S- Sicherungstyp F 10 A
  • Elektrische Lebensdauer:
    AC-12 100000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    30000000 Zyklen
  • Anschlussmöglichkeit:
    Feindrähtig 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Starr 1x 0.5 ... 4 mm²
    Starr 2x 0.5 ... 2.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    0.6 ... 0.8 N·m
  • Abisolierlänge:
    8 mm
  • Einbauort:
    beliebig
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Normen:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    EN 50495
    EN 50581
    IEC/EN 60079-7
    IEC/EN 60947-5-1
    IEC/EN 60947-8
    UL 508

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +60 °C
    Lagerung -40 ... +85 °C
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Ausgangsstromkreis 300 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    B300
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    Feindrähtig 1x 18-14 AWG
    Feindrähtig 2x 18-16 AWG
    Starr 1x 20-12 AWG
    Starr 2x 20-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    7.08 in·lb

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    B
  • ETIM 5:
    EC002568 - Temperaturüberwachungsrelais (Motorschutz)
  • ETIM 6:
    EC002568 - Thermistormotorschutzrelais
  • ETIM 7:
    EC002568 - Thermistormotorschutzrelais
  • eClass:
    V11.0 : 27371503
  • E-Number (Finland):
    2712500
  • E-Nummer (Schweden):
    3860712

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns