Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CM-ENS.31S

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CM-ENS.31S

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CM-ENS.31S
  • Bestellnummer:
    1SVR730850R0300
  • EAN:
    4013614502910
  • Beschreibung:
    CM-ENS.31S Niveauüberwachungsrelais 2We, Empfindlichk. 0,1-1000kOhm Füllen/Leeren, 24-240VAC/DC
  • Langbeschreibung:
    Das CM-ENS.31S ist ein Relais aus der CM-Familie zur Niveauüberwachung und Füllstandsregelung. Die Besmessungssteuerspeisespannung beträgt 24 - 240 V AC/DC. Ausgang: 2 Wechsler (250 V / 4A). Es überwacht und steuert Füllstände und Mischungsverhältnisse von leitfähigen Flüssigkeiten. Es wird für Befüll- und Entleeranwendungen, zum Trockenlaufschutz von Pumpen und zur Signalisierung des Status des überwachten Füllstandes verwendet. Die Empfindlichkeit und das Arbeitsprinzip können mittels frontseitig angebrachter Potentiometer eingestellt werden. Außerdem kann die Verzögerungszeit, wählbare Zeit-Funktionen: Einschaltverzögerung, oder Ausschaltverzögerung, von 0,1 bis 10 s eingestellt werden. Verschiedene Elektroden, sowie eine plombierbare Klarsichabdeckung zum Schutz gegen unbefugtes verstellen der Einstellungen sind als Zubehör verfügbar. Das Gerät ist mit Doppelkammer-Kasten-Schraubklemmen, oder Push-In Klemmen erhältlich.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    22.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    85.6 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.7 mm
  • Nettogewicht:
    0.143 kg

Technische Daten

  • Funktion:
    Füllstands- oder Leerlaufüberwachung
  • Messbereich:
    0
    1 ... 1000 kΩ
  • Anzahl Elektroden:
    3
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 ... 240 V AC/DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Versorgungsstromkreis 50/60 Hz
  • Ausgang:
    2 Wechsler
  • Zeitbereich:
    0 s oder 0,1 ... 30 s Auslöseverzögerung (EIN / AUS)
  • Anschlussart:
    Schraubklemme
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Minimales Schaltvermögen:
    12 V
    10 mA
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    Messstromkreis / Ausgangsstromkreis 300 V
    Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 300 V
    Versorgungsstromkreis / Messstromkreis 300 V
    Versorgungsstromkreis / Ausgangsstromkreis 300 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Messstromkreis / Ausgangsstromkreis 4 kV
    Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 4 kV
    Versorgungsstromkreis / Messstromkreis 4 kV
    Versorgungsstromkreis / Ausgangsstromkreis 4 kV
  • Schutzart:
    Gehäuse IP50
    Anschlussklemmen IP20
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Ausgangsstromkreis Öffner - Sicherungstyp FÖ - Sicherungstyp F 6 A
    Ausgangsstromkreis Schließer- Sicherungstyp F 10 A
  • Elektrische Lebensdauer:
    AC-12 100000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    1000000 Zyklen
  • Anschlussmöglichkeit:
    flexibel mit Aderendhülse 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    flexibel 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    starr 1x 0.5 ... 4 mm²
    starr 2x 0.5 ... 2.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    0.6 ... 0.8 N·m
    Steuerstromkreis 0.9 N·m
    Hauptstromkreis 1 N·m
  • Abisolierlänge:
    8 mm
    Hauptstromkreis 10 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 1 Pozidriv
    4.5
    0.8 x 4
  • Einbaulage:
    beliebig
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Normen:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    IEC/EN 63000
    IEC/EN 60255-27
    IEC/EN 61000-6-2
    IEC/EN 61000-6-3
    UL 508

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Ausgangsstromkreis 300 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    B300
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    flexibel 1x 18-14 AWG
    flexibel 2x 18-16 AWG
    starr 1x 20-12 AWG
    starr 2x 20-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    7.08 in·lb
  • Schaltleistung von Kontaktelementen nach UL508:
    B300

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +60 °C
    (Lagerung) -40 ... +85 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 2000 m
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    97 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    109 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    30 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.168 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614502910

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    B
  • ETIM 5:
    EC001447 - Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
  • ETIM 6:
    EC001447 - Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
  • ETIM 7:
    EC001447 - Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
  • ETIM 8:
    EC001447 - Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät
  • eClass:
    V11.0 : 27371813
  • E-Nummer (Finnland):
    2712568

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns