You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CMS-100PS

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

CMS-100PS

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CMS-100PS
  • Bestellnummer:
    2CCA880100R0001
  • EAN:
    7612271419202
  • Beschreibung:
    CMS-100PS Strom-Messsystem Sensor 80A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt
  • Langbeschreibung:
    Strommesssonsoren CMS zur Verwendung mit dem ABB Energiemonitoring InSite SCU100 und CMS-700. Die universell einsetzbaren Sensoren für die Kabelmontage gewährleisten mit einer Einbaubreite von 18mm exaktes und effektivstes Messen. Durch die einzigartige Kompaktheit eignen sich die CMS-Sensoren auch ideal für die Nachrüstung in bereits vorhandenen Installationen. Die Sensoren messen TRMS, AC und DC Ströme (Aktuelle-, Min/Max- und Hold-Werte) und übermitteln diese Werte über ein 4-poliges Flachbandkabel an die Control Unit. Sie entsprechen der DIN EN 61010-1.

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC
    1500 V DC
  • Frequenz (f):
    Bemessungsstrom  50 Hz
  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    bei Nennlast 0.27 W
  • Genauigkeit:
    ± 0,5 %
  • Messbereich:
    0.1…80 A
  • Montageart:
    System pro M compact & SMISSLINE
  • Sensortyp:
    Solid-core (18 mm)
  • Ausgang:
    Sonstige

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... 70 °C
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
  • Umweltinformationen:
    2CCC481001D0202

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.4 mm
  • Höhe des Produkts:
    26.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    41 mm
  • Nettogewicht:
    12 g

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    130 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    75 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    230 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    83 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612271419202

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    90303900
  • E-Nummer (Schweiz):
    981910603
  • Herkunftsland:
    Schweiz (CH)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002475 - Strommessumformer
  • ETIM 8:
    EC002475 - Strommessumformer
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Messgeräte, Prüfeinrichtungen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    90303900
  • UNSPSC:
    41111928
  • eClass:
    V11.0 : 27210123
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6160 >> Current sensors
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links