Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S801S-UCK125

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

S801S-UCK125

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S801S-UCK125
  • Bestellnummer:
    2CCS861001R1647
  • EAN:
    7612271203436
  • Beschreibung:
    S801S-UCK125 Hochleistungs-Sicherungsautomat
  • Langbeschreibung:
    Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S-UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben ein Bemessungskurzschluss-ausschaltvermögen von 50kA bei 250V (einpolig), 500V (zweipolig) und 750V (drei- und vierpolig) DC. Er bietet mit seinem thermischen Auslösemechanismus gleichermaßen wirkungsvollen Schutz vor Überlast, wie mit seinem elektromechanischen Auslösemechanismus vor Kurzschluss. Der S800S-UC entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 und ermöglicht die Anwendung für industrielle Zwecke. Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehörangebot wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800S-UC bestens abgesichert.

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60947-2
  • Auslösecharakteristik:
    UC-K
  • Fehlerstromart:
    Standard
  • Bemessungsspannung (Ur):
    acc. to IEC 60947-2 250 V DC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    (nach IEC 60947-2) 250 V DC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 1000 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Eingangsspannungsart:
    DC
  • Bemessungsstrom (In):
    125 A
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    125 A
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (250 V DC) 50 kA
    (230 V) 50 kA
    (400 V) 50 kA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (230 V) 50 kA
    (400 V) 50 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (250 V DC) 50 kA
  • Verlustleistung:
    9.4 W
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 9.4 W
  • Schaltstellungsanzeige:
    EIN / AUS / TRIP
  • Energiebegrenzungsklasse:
    3
  • Anzahl Pole:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    1
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Auslösertyp:
    K
  • Bedienteilkennzeichnung:
    I/O
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    starr 0 ... 50 mm²
    flexibel 0 ... 70 mm²
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...60 °C
  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25...60 °C
  • Schutzart:
    IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    2CCY413207D0203

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    1.5
  • Breite des Produkts:
    27 mm
  • Höhe des Produkts:
    95 mm
  • Tiefe des Produkts:
    82.5 mm
  • Nettogewicht:
    245 g
  • Länge des Produkts:
    27 mm
  • Größe:
    1 Modul
  • Einbautiefe (t2):
    82.5 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    105 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    99 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    33 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    270 g
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7612271203436

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362090
  • Herkunftsland:
    Schweiz (CH)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85362020
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns