Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: WZ/S1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

WZ/S1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    WZ/S1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110034R0011
  • EAN:
    4016779586122
  • Beschreibung:
    WZ/S1.1 Wetterzentrale, REG
  • Langbeschreibung:
    Die Wetterzentrale WZ/S 1.1 erfasst und verarbeitet Wetterdaten aus dem Wettersensor. Der Wettersensor liefert die Daten für Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperaturen, Informationen über Tag/Nacht, Windgeschwindigkeiten, Datum und Uhrzeit. Es stehen 4 Wertespeicher zur Verfügung, pro Wertespeicher können 24 Werte gespeichert werden. Die Wetterzentrale WZ/S 1.1 ist auf den Wettersensor WES/A abgestimmt. Durch das integrierte Netzteil wird der Wettersensor direkt mit Spannung versorgt. Das Gerät kann wahlweise mit einer Betriebsspannung von 115 bis 230 V AC, 50/60 Hz, betrieben werden.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC504030D0203
    2CDC504053D0203
  • Spannungsbereich:
    110 ... 230 V AC
  • Hilfsspannung AC/DC:
    230 V AC
  • Verlustleistung:
    3 W
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Farbe:
    light grey

Material Compliance

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite:
    72 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.2 kg

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000926 - Bussystem-Physikalischer Sensor
  • eClass:
    V11.0 : 27143137
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
Select region / language

Beliebte Links