Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: ES/S 4.1.2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ES/S 4.1.2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ES/S 4.1.2.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110058R0011
  • EAN:
    4016779672061
  • Beschreibung:
    ES/S4.1.2.1 Elektronischer Schaltaktor, 4fach, 1 A, REG
  • Langbeschreibung:
    Die Elektronischen Schaltaktoren steuern thermoelektrische und motorische (3-Punkt) Stellantriebe in Heiz-/Kühlsystemen und Schalten geräuschlos beliebige Lasten bis 1 A bei 24..230 V AC/DC. Die Halbleiterausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Mit manueller Bedienung.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC508123D0201
  • Spannungsbereich:
    24 ... 230 V AC/DC
  • Ausgangsspannung (Uout):
    230 V AC/DC
  • Bemessungsstrom (In):
    1 A
  • Maximaler Schaltstrom:
    1 A
  • Maximale Schaltleistung:
    230 W
  • Verlustleistung:
    4 W
  • Schaltstellungsanzeige:
    EIN / AUS
  • Anzahl Ausgänge:
    4
  • Anzahl LEDs:
    1
  • Maximale Anzahl Schaltausgänge:
    4
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Manuelle Bedienung:
    Ja
  • Geeignet für C-Last:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK505038D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite:
    72 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.24 kg
  • Einbautiefe (t2):
    64.5 mm
  • Maßzeichnung:
    2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • UNSPSC:
    31251516
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3268 >> Switch actuator
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links