Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SA/S12.6.1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SA/S12.6.1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SA/S12.6.1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110154R0011
  • EAN:
    4016779877848
  • Beschreibung:
    SA/S12.6.1.1 Schaltaktor, 12fach, 6 A, REG
  • Langbeschreibung:
    Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher in 6 Gruppen mit je 2 Kontakten über ABB i-bus®. Die 6A-AC3-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

Bestelldaten

  • Nachfolgeprodukt:
    2CDG110245R0011
  • EAN:
    4016779877848
  • Zolltarifnummer:
    85371091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405665495
  • E-Nummer (Schweden):
    1738091

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    64.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Breite des Produkts:
    144 mm
  • Nettogewicht:
    0.35 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779877848
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    149 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.35 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Breite in Teilungseinheiten:
    8

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
  • ETIM 8:
    EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • UNSPSC:
    31251516
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3268 >> Switch actuator

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns