Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: SA/S12.16.2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SA/S12.16.2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SA/S12.16.2.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110162R0011
  • EAN:
    4016779877763
  • Beschreibung:
    SA/S12.16.2.1 Schaltaktor, 12fach, 16 A, REG
  • Langbeschreibung:
    Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher über ABB i-bus®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 16A-AC1-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC505051D0205
    2CDC505101D0202
  • Spannungsbereich:
    230 V AC
  • Hilfsspannung AC/DC:
    KNX
  • Ausgangsspannung (Uout):
    230 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Maximaler Schaltstrom:
    16 A
  • Maximale Schaltleistung:
    2500 W
  • Verlustleistung:
    12 W
  • Schaltstellungsanzeige:
    EIN / AUS
  • Anzahl Ausgänge:
    12
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Manuelle Bedienung:
    Ja
  • Geeignet für C-Last:
    Nein
  • Farbe:
    Hellgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK505130D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    12
  • Breite:
    216 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.608 kg
  • Einbautiefe (t2):
    64.5 mm

Bestelldaten

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • UNSPSC:
    31251516
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3268 >> Switch actuator
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links