Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ST/K1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ST/K1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ST/K1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG120004R0011
  • EAN:
    4016779630221
  • Beschreibung:
    ST/K1.1 Elektromotorischer Stellantrieb AP
  • Langbeschreibung:
    Der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 ist ein proportionaler Stellantrieb zur Ansteuerung von Heizkörperventilen über ABB i-bus®. Der Stellantrieb wird auf Thermostat-Ventilunterteile (gängige Ventiladapter VA10, VA78 im Lieferumfang enthalten) montiert. Die Ansteuerung erfolgt über einen stetigen EIB / KNX-Raumtemperaturregler. Dabei wird die tatsächliche Ventilstellung durch 5 LEDs angezeigt. Ferner besitzt der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 zwei Binäreingänge, die z.B. für den Anschluss eines Präsenzkontakts und/oder Fensterkontakts verwendet werden können. Der Status dieser Eingänge kann auf den EIB / KNX gesendet werden.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Heizung, Lüftung und Klima » Elektromotorische Stellantriebe

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779630221
  • Zolltarifnummer:
    85389091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405710105
  • E-Nummer (Schweden):
    1738005

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    82.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    65 mm
  • Breite des Produkts:
    50 mm
  • Nettogewicht:
    0.18 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779630221
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    86 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    89 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    105 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.26 kg

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC000792 - Bussystem-Stellantrieb
  • ETIM 6:
    EC000792 - Bussystem-Stellantrieb
  • ETIM 7:
    EC000792 - Bussystem-Stellantrieb
  • eClass:
    7.0 27143135
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns