Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: EG/A32.2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

EG/A32.2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    EG/A32.2.1
  • Bestellnummer:
    2CDG120047R0011
  • EAN:
    4016779942577
  • Beschreibung:
    EG/A32.2.1 KNX/EnOcean Gateway, AP
  • Langbeschreibung:
    Das EnOcean Gateway stellt eine Verbindung zwischen KNX und EnOcean Geräten her und ermöglicht die bidirektionale Übertragung von Signalen.
    Die Frequenz (868.3 MHz) ist nicht in allen Ländern freigeben. Weitere Informationen siehe Technische Daten.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Systeminfrastruktur und Schnittstellen » Gateways

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779942577
  • Zolltarifnummer:
    85176200
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    205831105
  • E-Number (Finland):
    2815466
  • E-Nummer (Schweden):
    1738580

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    100 mm
  • Höhe des Produkts:
    28 mm
  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Nettogewicht:
    0.08 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779942577
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    60 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    104 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    83 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.12 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    EnOcean
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    Aufputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    keine Erklärung notwendig

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • ETIM 6:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • ETIM 7:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • UNSPSC:
    43222605
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns