Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: TR/A 1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

TR/A 1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TR/A 1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG120060R0011
  • EAN:
    4016779015721
  • Beschreibung:
    TR/A1.1 Zeitempfänger GPS, AP
  • Langbeschreibung:
    Zum Empfang und Verarbeitung des GPS-Signals, sowie der Helligkeits- und Temperaturmessung. Der Sensor misst die Helligkeit und Außentemperatur und stellt diese auf den KNX Bus zur Verfügung. Ebenso werden die Uhrzeit, das Datum und die geographischen Koordinaten auf den Bus übertragen. Zusätzlich werden auch die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gesendet. Mit integriertem KNX Busankoppler.

Installation / Montage

  • Betriebs- und Montageanleitung:
    2CDG941200P0001
  • Montageart:
    Aufputzmontage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC509085D0201
  • Spannungsbereich:
    KNX
  • Verlustleistung:
    0.3 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    GPS
  • Anzahl Kanäle:
    1
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Produkttyp:
    Antenne
  • Optionen:
    Wochenprogramm
    Tagesprogramm
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Farbe:
    weiß
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK509083D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Schutzart:
    IP54

Abmessungen

  • Breite:
    89.5 mm
  • Höhe:
    40 mm
  • Tiefe:
    75 mm
  • Gewicht:
    0.09 kg

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000689 - Bussystem-Zeitschaltuhr
  • eClass:
    V11.0 : 27143140
  • UNSPSC:
    39121801
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links