You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ISP/S8.1.1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ISP/S8.1.1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ISP/S8.1.1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG120083R0011
  • EAN:
    4053546045529
  • Beschreibung:
    ISP/S8.1.1.1 IP Switch PoE, 8 Ports, Fast Ethernet, 55 W, REG
  • Langbeschreibung:
    Der IP-Switch-PoE in Industriequalität ist ein unmanaged Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Switch mit 8 Ports, PoE (55W) und Plug-and-Play Funktion. Die Geräte sind für den Einbau in Elektroverteilern und Kleingehäusen zur Schnellbefestigung auf einer Tragschiene von 35 mm konzipiert (nach DIN EN 60715).

Technische Daten

  • Spannungsbereich:
    PoE
  • Hilfsspannung AC/DC:
    100 ... 240 V AC
  • Verlustleistung:
    1.4 W
  • Anzahl Ausgänge:
    0
  • Anzahl digitaler Eingänge:
    0
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Handbedienung:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    12
  • Breite des Produkts:
    90 mm
  • Höhe des Produkts:
    64 mm
  • Tiefe des Produkts:
    210 mm
  • Nettogewicht:
    0.41 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    105 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    75 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    240 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.51 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4053546045529

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85176200
  • E-Nummer (Finnland):
    7405701
  • E-Nummer (Norwegen):
    6307463
  • E-Nummer (Schweden):
    1740124
  • E-Nummer (Schweiz):
    405701605
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000734 - Netzwerk Switch
  • ETIM 8:
    EC000734 - Netzwerk Switch
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8517 62 00
  • eClass:
    V11.0 : 19170130
Select region / language

Beliebte Links