Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: BZK4E

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

BZK4E

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BZK4E
  • Bestellnummer:
    2CDG430022R0011
  • EAN:
    4016779657471
  • Beschreibung:
    BZK4E Brandmelderzentrale, 4 bzw. 6 Meldergruppen
  • Langbeschreibung:
    BZK4E Brandmelderzentrale gemäß EN54 Teil 2 und Teil 4 für 4 Meldergruppen zum Anschluss konventioneller Melder der Grenzwerttechnik im Wandgehäuse mit Zentralrechnerbaugruppe inkl. Netzteil und Bedien- und Anzeigebaugruppe. Ausbaubar mit der Baugruppe ZEB2-1 auf insgesamt 6 Meldergruppen. Neben einem leitungsüberwachten Ausgang für Signalgeber verfügt die Zentrale über potenzialfreie Ausgänge mit den Signalen Summenalarm und Summenstörung.

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779657471
  • Zolltarifnummer:
    85311030
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    380 mm
  • Höhe des Produkts:
    370 mm
  • Breite des Produkts:
    170 mm
  • Nettogewicht:
    4 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779657471
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    400 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    390 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    175 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    4.41 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    BZK-4E
  • Montageart:
    Aufputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002685 - Brandmeldezentrale
  • ETIM 8:
    EC002685 - Brandmeldezentrale
  • eClass:
    V7.0 : 40040104
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns