Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: BZK8E

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

BZK8E

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BZK8E
  • Bestellnummer:
    2CDG430024R0011
  • EAN:
    4016779657501
  • Beschreibung:
    BZK8E Brandmelderzentrale, 8 bzw. 16 Meldergruppen
  • Langbeschreibung:
    BZK8E Brandmelderzentrale in Kompaktbauweise zum Anschluss konventioneller Melder der Grenzwerttechnik mit 8 Meldergruppen, ausbau-
    bar mit der Baugruppe MGE8-1 auf max. 16 Meldergruppen gemäß DIN EN 54 Teil 2 und
    Teil 4. Die Anzeige der Betriebszustände erfolgt optisch mit LEDs, unterstützt durch ein
    2-zeiliges LC-Display. Die komfortable Bedienung und Parametrierung der Zentrale wird
    durch ein numerisches Tastenfeld unterstützt. Die Zentrale bietet gängige Funktionen
    wie Alarmzwischenspeicher, Interventionsbetrieb (Erkundung) und Einmann-Revision
    (Prüfzustand).
    Es stehen ein überwachter Sirenenausgang sowie die potenzialfreien Ausgänge für Alarm
    und Störung zur Verfügung. Über 2 Schalteingänge können eine Vielzahl von Funktionen an
    beliebiger Stelle im Objekt ausgeführt werden, die im Normalfall an der Zentrale ausgelöst
    werden müssen.

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779657501
  • Zolltarifnummer:
    85311030
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    520 mm
  • Höhe des Produkts:
    430 mm
  • Breite des Produkts:
    160 mm
  • Nettogewicht:
    6.72 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779657501
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    550 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    450 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    170 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    7.4 kg

Technische Daten

  • Montageart:
    Aufputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002685 - Brandmeldezentrale
  • ETIM 8:
    EC002685 - Brandmeldezentrale
  • eClass:
    V7.0 : 40040104
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns