Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: FC650/O

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

FC650/O

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    FC650/O
  • Bestellnummer:
    2CDG430079R0011
  • EAN:
    4016779864794
  • Beschreibung:
    FC650/O Optischer Rauchmelder AP
  • Langbeschreibung:
    FC650/O Optischer Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip gemäß EN 54 Teil 7 aus der Melderserie FC650 zum Anschluss an Brandmelderzentralen der Grenzwerttechnik zusammen mit dem Universalmeldersockel FC600/BR - VdS G 21 01 45

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779864794
  • Zolltarifnummer:
    85311030
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    961860213

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    106 mm
  • Breite des Produkts:
    106 mm
  • Nettogewicht:
    0.08 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779864794
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    108 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    47 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    108 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.09 kg

Technische Daten

  • Schutzart:
    IP30
  • Montageart:
    Aufputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001763 - Brandmelder
  • ETIM 8:
    EC001763 - Brandmelder
  • eClass:
    V11.0 : 40040103
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns