You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-NT

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-NT

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-NT
  • Bestellnummer:
    2CDS200918R0001
  • EAN:
    4016779647625
  • Beschreibung:
    S2C-NT Neutralleiter
  • Langbeschreibung:
    Der manuell bedienbare Neutralleiter wird auf der linken Seite des Sicherungsautomaten montiert und muss auf der DIN-Schiene einrasten. Durch entsprechende Ausführung des Schalthebels wird beim Einschalten des Sicherungsautomaten der Neutralleiter voreilend zugeschaltet. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, S200 M, S200 P, S200 S, S200 M UC und Lasttrennschalter SD 200.

Technische Daten

  • Funktion:
    Neutralleitertrenner, schaltbar
  • Geeignet für:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S200 MT
    S200 MUC
    S300P
  • Geeignet für Produktklasse:
    Miniature Circuit Breaker
  • Verlustleistung:
    2 W
    (Maximum) 2 W

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK107492A1906

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    8.8 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Nettogewicht:
    0.059 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    104 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    2.591 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779647625
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    60 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    820 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    560 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    1200 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    7 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779946117

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Finnland):
    3210856
  • E-Nummer (Schweden):
    2102521
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8538 90 99
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links