Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-H02L

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-H02L

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-H02L
  • Bestellnummer:
    2CDS200936R0003
  • EAN:
    4016779648844
  • Beschreibung:
    S2C-H02L - Hilfskontakt
  • Langbeschreibung:
    Hilfsschalter für Linksanbau an Leitungsschutzschalter. Funktion: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Hilfs- / Signalkontakte

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    2102507
  • EAN:
    4016779648844
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    8.8 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Nettogewicht:
    0.055 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    104 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.058 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779648844

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Zubehörart:
    Auxiliary Contact
  • Funktion:
    Hilfsschalter
  • Verlustleistung:
    1 W
  • Baureihe:
    S2C
  • Produktname:
    Hilfskontakt
  • RoHS Datum:
    0335
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 5:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 6:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 7:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • UNSPSC:
    39121614
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27143502

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns