Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S202M-B50UC

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S202M-B50UC

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S202M-B50UC
  • Bestellnummer:
    2CDS272061R0505
  • EAN:
    4013614432897
  • Beschreibung:
    Sicherungsautomat - S200MUC - 2P - B - 50 ampere
  • Langbeschreibung:
    Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Der S200 M UC beeindruckt mit seinem hohen Kurzschlussausschaltvermögen und dem flexiblen Einsatz für AC und DC Anwendungen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten

Zubehör

Show accessory images
Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R - Signal / Auxiliary Contact S2C-S/H6R 1 piece
2CDS200912R0001
S2C-H6R - Auxiliary Contact S2C-H6R 1 piece
2CDS200936R0001
S2C-H11L - Auxiliary Contact S2C-H11L 1 piece
2CDS200936R0002
S2C-H20L - Auxiliary Contact S2C-H20L 1 piece
2CDS200936R0003
S2C-H02L - Auxiliary Contact S2C-H02L 1 piece
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R - Auxiliary Contact S2C-H6-11R 1 piece
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R - Auxiliary Contact S2C-H6-20R 1 piece
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R - Auxiliary Contact S2C-H6-02R 1 piece
2CDS200909R0001
S2C-A1 - Shunt Trip S2C-A1 1 piece
2CDS200909R0002
S2C-A2 - Shunt Trip S2C-A2 1 piece
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC - Undervoltage release S2C-UA 12 DC 1 piece
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC - Undervoltage release S2C-UA 24 AC 1 piece
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC - Undervoltage release S2C-UA 48 AC 1 piece
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC - Undervoltage release S2C-UA 110 AC 1 piece
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC - Undervoltage release S2C-UA 230 AC 1 piece
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC - Undervoltage release S2C-UA 400 AC 1 piece
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC - Undervoltage release S2C-UA 24 DC 1 piece
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC - Undervoltage release S2C-UA 48 DC 1 piece
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC - Undervoltage release S2C-UA 110 DC 1 piece
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC - Undervoltage release S2C-UA 230 DC 1 piece
2CSS201997R0013
S2C-CM1 - Motor operating device S2C-CM1 1 piece
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 - Motor operating device S2C-CM2/3 1 piece
2CSS204997R0013
S2C-CM4 - Motor operating device S2C-CM4 1 piece
GHS2001901R0003
S2C-DH - Mechanical Accessories S2C-DH 1 piece
2CSS200998R0001
S2C-BP - Mechanical tripping device S2C-BP 1 piece
2CSS200999R0001
S2C-EST - Plug-in base S2C-EST 1 piece
2CDS200918R0001
S2C-NT - Hand Operated Neutral S2C-NT 1 piece
2CCA880100R0001
CMS-100PS Sensor CMS-100PS 1 piece
2CCA880101R0001
CMS-101PS Sensor CMS-101PS 1 piece
2CCA880102R0001
CMS-102PS Sensor CMS-102PS 1 piece

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60898-2
    IEC/EN 60947-2
  • Anzahl Pole:
    2
  • Anzahl der geschützten Pole:
    2
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Bemessungsstrom (In):
    50 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    (nach IEC 60898-1) 400 V AC
    (nach IEC 60898-1) 440 V DC
    (nach IEC 60898-2) 400 V AC
    (nach IEC 60898-2) 440 V DC
    (nach IEC 60947-2) 440 V AC
    (nach IEC 60947-2) 440 V DC
  • Verlustleistung:
    8.96 W
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 4.48 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC/EN 60664-1) 484 V
  • Betriebsspannung:
    Maximum (inkl. Toleranz) 440 V AC
    Maximum (inkl. Toleranz) 500 V DC
    Maximum 440 V AC
    Maximum 500 V DC
    Minimum 12 V AC
    Minimum 12 V DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    DC
    50 Hz
    60 Hz
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    (253 V AC) 10 kA
    (400 V AC) 10 kA
    (440 V DC) 10 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (220 V DC) 25 kA
    (440 V AC) 6 kA
    (440 V DC) 10 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (220 V DC) 20 kA
  • Energiebegrenzungsklassen:
    3
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
    (6.2 kV @ sea level)
    (5.0 kV @ 2000 m)
  • Isolationsprüfspannung:
    50/60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Gehäusematerial:
    Isolierstoffgruppe I, RAL 7035
  • Bedienteilausführung:
    Isolierstoff Gruppe II, schwarz, plombierbar
  • Schaltgriffmaterial:
    Isolierstoff Gruppe II, schwarz, plombierbar
  • Bedienteilkennzeichnung:
    I / O
  • Schaltstellungsanzeige:
    Rot ON / Grün OFF
  • Schutzart:
    IP20
  • Anmerkungen:
    IP40 eingebaut im Verteiler
    Bitte beachten Sie die Polarität des Gerätes.
  • Elektrische Standfestigkeit:
    10000 AC Zyklen
  • Mechanische Standfestigkeit (Nendu):
    20000 Zyklen
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Art der Schraubklemme:
    störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 / 10 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 0.75 ... 25 mm²
    Feindrähtig 0.75 ... 25 mm²
    Starr 0.75 ... 35 mm²
    Mehrdrähtig 0.75 ... 35 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    2.8 N·m
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 2 Pozidriv
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Einbaulage:
    Beliebig
  • Einbautiefe (t2):
    69 mm
  • Baugröße:
    nach DIN 43880 1
  • Einspeisung:
    Bitte Polaritätsangabe auf Gerät beachten

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +70 °C
  • Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik:
    30 °C
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5 g, 20 Frequenzzyklen bei 5…150…5 Hz bei 0,8 In
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    480Y/277 V AC
    500 V DC
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    Sammelschiene 14-8 AWG
    Leiter 14-4 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    25 in·lb
  • Bemessungsausschaltvermögen nach UL1077:
    (220 V AC) 10 kA
    (277 V AC) 6 kA
    (440 V DC) 10 kA
    (480Y / 277 V AC) 10 kA
    (500 V DC) 10 kA

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    35 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Höhe des Produkts:
    88 mm
  • Nettogewicht:
    0.25 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 5 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    183 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.3 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614424014
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    60 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    16 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614443992

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 6:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 7:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • eClass:
    7.0 27141901
  • UNSPSC:
    39121614

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns